HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl107-3431: Skær
Hjem
Jordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl
107-3431: Skær
107-3431: Skær

Skær 19 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
107-3431: Skær
107-3431: Skær
107-3431: Skær
107-3431: Skær
107-3431: Skær

Skær 19 mm

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 107-3431
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 107-3431

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 3.655,06
Højde (tommer): 0,70
Bredde (mm): 203,2
Længde (tommer): 143,90
Højde (mm): 17,78
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3.655,2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 143,906
Hole Quantity: 14
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 107-3431

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert