HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler194-3519: Topnøgle (1/4" drev)
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
194-3519: Topnøgle (1/4" drev)
194-3519: Topnøgle (1/4" drev)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Mærke: Cat

Produktbilleder
194-3519: Topnøgle (1/4" drev)
194-3519: Topnøgle (1/4" drev)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 194-3519

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 50,8
Længde (tommer): 2
Inner Diameter (mm): 5,84
Inner Diameter (in): 0,23
Hex Size (mm): 7
Hex Size (in): 0,276
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,363
Weight (lb): 0,8
Størrelse (mm): 7,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert