Caterpillar

Vælg udstyr
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
Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler194-3528: Topnøgle (1/4 in drev)
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
194-3528: Topnøgle (1/4 in drev)
194-3528: Topnøgle (1/4 in drev)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Mærke: Cat

Produktbilleder
194-3528: Topnøgle (1/4 in drev)
194-3528: Topnøgle (1/4 in drev)
194-3528: Topnøgle (1/4 in drev)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 194-3528

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 50,8
Længde (tommer): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,59
Inner Diameter (in): 0,22
Hex Size (mm): 12,0
Hex Size (in): 0,472
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 16,51
Outer Diameter (in): 0,65
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Størrelse (mm): 12,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet