HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje194-5229: PAKNINGSSÆT TIL CONVERTER
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
194-5229: PAKNINGSSÆT TIL CONVERTER
194-5229: PAKNINGSSÆT TIL CONVERTER

Pakningssæt til converter

Mærke: Cat

Produktbilleder
194-5229: PAKNINGSSÆT TIL CONVERTER
194-5229: PAKNINGSSÆT TIL CONVERTER

Pakningssæt til converter

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
3H-1461: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3H-1461: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshusAntal: 1
4K-1388: SÆL-O-RING-STOR
4K-1388: SÆL-O-RING-STORAntal: 1
330-8196: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,19 mm
330-8196: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,19 mmAntal: 1
3E-6799: 126,72mm indvendig diameter tætning-O-ring
3E-6799: 126,72mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
9X-7719: 101,80 mm udvendig diameter læbe type tætning
9X-7719: 101,80 mm udvendig diameter læbe type tætningAntal: 1
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
8H-9818: 0,8 mm tyk propafløbspakning
8H-9818: 0,8 mm tyk propafløbspakningAntal: 1
1T-1639: 285 mm indvendig diameter ring
1T-1639: 285 mm indvendig diameter ringAntal: 1
175-7904: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm
175-7904: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mmAntal: 1
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
9F-1399: 171,04 mm indvendig diameter O-ringstætning
9F-1399: 171,04 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
Viser 1 til 13 af 13
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 194-5229

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 194-5229

LARVEBÅNDSDOZER

D6M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert