Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerPneumatiske værktøjerPudsemaskiner og polermaskiner222-3068: Dual Action Sander
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerPneumatiske værktøjerPudsemaskiner og polermaskiner222-3068: Dual Action Sander
222-3068: Dual Action Sander

Cat® Dual Action Sander (6 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
222-3068: Dual Action Sander
222-3068: Dual Action Sander

Cat® Dual Action Sander (6 in)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 222-3068

Måleenheder

USMetrisk
Fri hastighedsluftforbrug (CFM): 2,1
Strøm (hk): 0,25
Fri hastighedsluftforbrug (SCFM): 11,0
Lydniveau, fri hastighed (dBa): 93,0
Samlet længde (mm): 260,0
Samlet længde (tommer): 10,2
Fri hastighed (RPM): 10.000,0
Anbefalet slangestørrelse, ID min. (tommer): 5/16
Luftforbrug, fri hastighed (LPM): 311,6 (fra SCFM) og 59,5 (fra CFM)
Størrelse på pude/skive, diameter (tommer): 6
Pude/skive, diameter (mm): 152,0
Luftforbrug, fri hastighed (SCFM): 11,0
Anbefalet slangestørrelse, ID min. (mm): 8,0
Luftindgangsgevindstørrelse (tommer): 1/4-18 NPT
Bagpude: 231-9468, 246-7509
Fri hastighedsluftforbrug (LPM): 59,47
Spindelgevindstørrelse (tommer): 5/16-18 UNC
Anbefalet lufttryk (kPa): 410,0
Anbefalet lufttryk (psig): 60,0
Gevindstørrelse (tommer): 1/4-18 NPT (luftindtag)
Vægt (lb): 4,9
Vægt (kg): 2,2
Luftforbrug, fri hastighed (CFM): 2,1
Effekt (watt): 186,0
Material: Carbon Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet