Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler292-5432: Aksel mellemakselsaksel
HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler292-5432: Aksel mellemakselsaksel
292-5432: Aksel mellemakselsaksel

Cat® Axle Intermediate Shaft transfers rotational force between the transmission and wheel hubs, enabling smooth torque delivery across the drivetrain system

Mærke: Cat

Produktbilleder
292-5432: Aksel mellemakselsaksel
292-5432: Aksel mellemakselsaksel
292-5432: Aksel mellemakselsaksel
292-5432: Aksel mellemakselsaksel
292-5432: Aksel mellemakselsaksel

Cat® Axle Intermediate Shaft transfers rotational force between the transmission and wheel hubs, enabling smooth torque delivery across the drivetrain system

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 292-5432

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 133,0
Outside Diameter (mm): 44,0
Length (in): 5,236
Outside Diameter (in): 1,732
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 292-5432

KOMPAKT HJULLÆSSER

908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906 906H2 908H2

HJULLÆSSER

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet