Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorKølesystemVarmevekslere293-8396: Brændstofkølerkerne
HjemMotorKølesystemVarmevekslere293-8396: Brændstofkølerkerne
293-8396: Brændstofkølerkerne

Cat® skalrør brændstofkølerkerne

Mærke: Cat

Produktbilleder
293-8396: Brændstofkølerkerne
293-8396: Brændstofkølerkerne
293-8396: Brændstofkølerkerne
293-8396: Brændstofkølerkerne
293-8396: Brændstofkølerkerne

Cat® skalrør brændstofkølerkerne

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 293-8396

Måleenheder

USMetrisk
Samlet højde (tommer): 4,31
Hoveddiameter (tommer): 1,42
Samlet højde (mm): 109,4
Hovedtykkelse (tommer): 0,16
Højde (mm): 89,4
Materiale: Stål
Samlet bredde (tommer): 4,78
Samlet længde (tommer): 0,79
Samlet længde (mm): 203,2
Samlet bredde (mm): 121,4
Gevind: M30X1.5
Vægt (lb): 0,21
Bredde (mm): 89,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 293-8396

OLIEPRODUKTER

3512C 3512B

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3516B G3520J G3516J

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B

MOTOR – INDUSTRIEL

SPF343C 3512B 3516B G3516B G3508B G3520B G3508 G3516J G3508J G3512B G3512 G3520J G3516 G3512J

MARINE PRODUKTER

3516B 3512B 3512C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet