Hjem341-8900: SEKSKANTET MØTRIK
Hjem341-8900: SEKSKANTET MØTRIK
341-8900: SEKSKANTET MØTRIK

Mærke: Cat

fallback-image
341-8900: SEKSKANTET MØTRIK

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 341-8900

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M27
Thickness (mm): 22,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x3
Drive (in): 1.811
Coating: Zinc
Drive (mm): 46,0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Thickness (in): 0,866
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 341-8900

GENERATORAGGREGAT

G3520C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet