HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre380-2710: RENSERGRUPPE
HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre380-2710: RENSERGRUPPE
380-2710: RENSERGRUPPE

Mærke: Cat

fallback-image
380-2710: RENSERGRUPPE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 380-2710

Måleenheder

USMetrisk
Height (in): 23,154
Outlet Size (in): 8
Height (mm): 588,1
Width (in): 23,701
Length (mm): 452,2
Mounting: Bottom
Width (mm): 602,0
Type: Round
Length (in): 17,803
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Outlet Size (mm): 203.2
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 380-2710

MARINE, EKSTRA

3516C

MARINEMOTOR

3516C 3516E

MOTOR

3516C 3516E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet