Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERING
439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERING

Turboinstallationssæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERING
439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERING

Turboinstallationssæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 2
6V-3917: 94,62 mm indvendig diameter paknings-O-ring
6V-3917: 94,62 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 4
489-0207: 1,57 mm tyk udstødningspakning
489-0207: 1,57 mm tyk udstødningspakningAntal: 1
121-5736: 1,6 mm tyk turboladerpakning
121-5736: 1,6 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
341-9211: 1,6 mm tyk kølevæskeledningspakning
341-9211: 1,6 mm tyk kølevæskeledningspakningAntal: 4
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hoved
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hovedAntal: 4
8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm
8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mmAntal: 2
7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledninger
7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledningerAntal: 1
136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 2
4P-4460: 0,8 mm adapterpakning til turboladerolieledninger
4P-4460: 0,8 mm adapterpakning til turboladerolieledningerAntal: 1
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrik
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrikAntal: 4
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire huller
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire hullerAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 439-0457
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, kontramøtrikker, stifter
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 439-0457

OLIEPRODUKTER

TH48-E80 3512C 3512B TH55-KRESS TH48-E70

MOTOR – MASKINE

C4.4

DUMPER

785D

MOTOR – INDUSTRIEL

SPT343 SPF343C 3516B 3508C

MARINE PRODUKTER

3516B 3512B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert