Du får vist siden med reservedele, som er blevet opdateret for nylig. Hvis du foretrækker den oprindelige version, skal du vælge "Ikke nu". Du kan også fortsætte med at bruge den nye side

4C-8637: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD1-S)

4C-8637: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD1-S)

Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD1-S)

Mærke: Cat

Produktbilleder

4C-8637: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD1-S)

4C-8637: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD1-S)

Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD1-S)

Mærke: Cat

Beskrivelse af reservedelsnummer 4C-8637

Beskrivelse:
Fremragende til rengøring af svejsninger samt fjernelse af genstridige belægninger, kulstofaflejringer, klæbemidler og rust. Overensstemmende, så der er lavere risiko for underskæring eller udhuling. Den åbne netstruktur modvirker ophobning selv fra bløde belægninger, og den er ikke-metallisk, så den ikke forurener overfladen med metalrester. Fungerer ved lave omdrejningstal, f.eks. med et 6,35 mm (1/4 in) bor ved 1750 o/min. Fungerer godt på andre materialer som f.eks. træ, aluminium og sågar plast.

Egenskaber:
• Skivediameter: 101,6 X 12,7 X 6,35 mm (4 X 1/2 X 1/4 in)
• CSD1-S
• Maks. driftshastighed (o/min.): 8.000
• Optimal driftshastighed (o/min.): 8.000

Advarsel:Kræft – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 4C-8637

Måleenheder

    Maks. driftshastighed (RPM):

    8.000,0

    Optimal driftshastighed (o/min.):

    8.000,0

    Tilhørende værktøj:

    Lige slibemaskine/håndbor

    Diameter (tommer):

    4,0

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet