HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe4D-4503: 417,96 mm indre diameter Slutdrev O ringPakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe4D-4503: 417,96 mm indre diameter Slutdrev O ringPakning
4D-4503: 417,96 mm indre diameter Slutdrev O ringPakning

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
4D-4503: 417,96 mm indre diameter Slutdrev O ringPakning

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4D-4503

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 6,99
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,275
Indvendig diameter (mm): 417,96
Indvendig diameter (tommer): 16,455
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 462
Materiale: NBR (75),NBR-nitril,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4D-4503

VOGN

776 772

HJULTRAKTOR

651B 650B 651 657 660B 666 666B 657B

HJULSKRABER

651B 657 666 666B 651 657B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet