Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form523-2072: MELLEMLÆG
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form523-2072: MELLEMLÆG
523-2072: MELLEMLÆG

Mellemlæg

Mærke: Cat

fallback-image
523-2072: MELLEMLÆG

Mellemlæg

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 523-2072

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 44,5
Inside Diameter (mm): 31,8
Thickness (mm): 0,3
Coating: Zinc Plated
Materiale: Kulstål
Outside Diameter (in): 1,752
Thickness (in): 0,012
Inside Diameter (in): 1,252
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 523-2072

LARVEBÅNDSDOZER

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet