Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem542-4309: ADAPTER (SUB
Hjem542-4309: ADAPTER (SUB
542-4309: ADAPTER (SUB

Mærke: Cat

fallback-image
542-4309: ADAPTER (SUB

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 542-4309

Måleenheder

USMetrisk
Pin End Thread Size: 4-1/2 API
Box End Thread Size (in): 4,5
Effective Length (in): 7,5
Effective Length (mm): 190,5
Pipe Diameter (in): 7,0
Pipe Diameter (mm): 177,8
Material: Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 542-4309

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet