004-1963: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    004-1963: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 004-1963
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 55,24
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Durchmesser (mm): 2,62
    • Innendurchmesser ("): 2,17
    • Innendurchmesser (mm): 55,2
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 139
    telehandler
    RT80, RT100

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CS-573E, CP-74 CB-534, CS-533D, CB-534C, CP-533D, CB-534B, CS-563C CB-544, CP-563E, CS-563D CS-563E, CP-533C, CS-56 CP-56 CS-583D, CS-531D, CP-573E, CS-64 CB-214C, CS-583C, CP-563C, CS-533C, CS-74 CS-583E, CB-545, CS-573D, CB-634, CB-634C, CP-64 CB-224C, CP-563D, CS-573C

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AD45

    wheel-type loader
    966F II 962G, 966D, 960F, 972G, 972G II 962G II 966G, 950G, 950E, 950B/950E 966G II 980C, 966F, 950G II 980G II 950F, 950B, 970F, 980H, 938G II 938G, 950F II 938F, 980F, 966E, 980G, 980F II

    articulated dump truck
    D25D, D30D, D400E, D350D, D400D, D300B, D350E, D250B, D40D

    asphalt paver
    AP-800, BG-245C, AP-800B BG-260C, AP-1055B, BG-2455C, AP-1000B, BG-240C, AP-1050B, AP-900B

    underground mining loaders
    R2900

    cold planer
    PM-565

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38F, IT38G II IT62G II IT38G

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    834B, 834S 834U

    track-type loader
    963, 973, 973C, 963C, 963B

    excavator
    215C 219D, 215B, 215D

    earthmoving compactor
    836