004-1964: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    004-1964: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 004-1964
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 2,74
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 148
    wheel-type loader
    924G 924GZ 910G

    engine - generator set
    3114 3116

    petroleum products
    CX38-P800 TH35-C15I C11 C9 CX31-C11I TH35-C13I CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81 CX38-P892 CX31-C18I TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 C15 TH31-C9P TH31-E61 CX35-P800 CX35-C18I C13 C18 CX31-C15I

    off-highway truck
    793C 793B 793D

    track-type loader
    933C

    engine - industrial
    3114 3116 C13 C11 C18 C15 C9 C4.4 C9.3

    articulated dump truck
    740 GC 740C 745C 735 OEM 740 735B 740B 735C 745 735

    wheeled excavator
    M322F M320F

    material handler
    MH3024 MH3026 MH3022

    paving compactor
    CW-16 CB-66B CB15 CB16 CD-54 CB-64B CB13 CB-544 CB-545 CB-68B CB-534D

    skid steer loader
    299D3 299D 299D2 XHP 297D2 XHP 272D3XHP 287C 299D2 299D XHP 297D XHP 262C 272D 272D XHP 256C 297D2 279C 297D 277C2 272D2 246C 289C 279C2 277C 289C2 299DR 287C2 272D3 299C 297C 272C 262C2 272D2 XHP 299D3XHP

    excavator
    219 215D 225B 219D 229 225 225D 229D 215B 231D 215C

    pipelayer
    PL72 PL87

    marine products
    C140-16

    wheel tractor-scraper
    631G 631K 633E II 637E 631D 637K 631E 637D 633D 637G

    track-type tractor
    D3K LGP D6R D6T D6T LGP D6R II D4G D6R III D6N D6T XW D5K2 XL D6T XL D10T2 D5K2 LGP D6T XW PAT D5K LGP D3K XL D3C III D6T XL PAT D5K XL D11T D6T LGPPAT D5G