005-8593: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    005-8593: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 005-8593
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 52,07
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Durchmesser (mm): 2,6
    • Innendurchmesser ("): 2,05
    • Innendurchmesser (mm): 52,1
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 137
    telehandler
    RTC60 RT60, RT50, RT50SA

    wheel tractor-scraper
    637G

    engine - generator set
    3412C 3412 PM3412 CG137-08 CG137-12 XQG400

    forest products
    580B, 570B, HH44 DE 550, 570, 550B, 580

    track excavators
    349D, 345D, 349D2L, 345DOEM, 345DLVG, 349D2OEM

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    793F XQ 793F OEM 793D, 793F, 793F CMD

    cold planer
    PM-565, PM-465, PM-565B

    track-type tractor
    D4H, D6R II D5M 4P 4A 4S D8L, D4H XL D4H III 4 54 55

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P D4HTSK III 54H

    paving compactor
    CS-433E, CP-433E, CP-44B CP-34 CS-423E, CS-34 CS44B, CS-44 CS-323C, CP-44 CS-44B CP-323C, CP44B

    motor grader
    130G, 120G, 12G, 140G, 160G

    wheel-type loader
    992K, 918F, 986K, 930H, 970F, 980M, 924F, 982M, 928F, 928G, 992G, 962G, 928H, 950F II 950G, 938F, 928HZ, 988H, 938G, 966F II 988F II 994H, 988F

    engine - industrial
    SPS342 3408C 3412 SPT342 CG137-12 CG137-08 3412C SCT673

    articulated dump truck
    745C, D250E, D300D, 735C, 730C, 740 GC 735, 730, 730C2 EJ 745 730C2, 725C, D20D, D250D, 725C2, 740C 740, D300E

    engine - truck
    3126E

    challenger
    MT800 85C, 85D, 55, 75D, 65D, 65C, 45, 75C, 35

    asphalt paver
    AP-1000B, AP-1050B, BG-210B, AP-1055B, AP-800D, BG-225C, BG-2455C, AP-800C, BG-230D, BG-245C, AP-650B, AP-1000, BG-225B, BG-260C, AP-900B, BG-230, BG-240C

    material handler
    MH3024, MH3022

    generator
    SR500

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT28G, IT38F, IT24F, IT38G

    wheeled excavator
    M322D, M320F, M322D MH M320, M322C, M324D2 MH M322D2

    road reclaimer
    SM-350, RM-350, RM-350B

    wheel dozer
    854G

    excavator
    320-A N 320B, 345D L 325-A LN 325B L 345D L VG 349D2, 320 L 325-A L 345D, 349D2 L 325-A FM L 375-A 350 L 322 LN 322-A N 349D L 5130, 325-A 5230, 321B, 325B LN 320B L 325 L 320B S 320-A L 322B LN 322 L 320-A S 322-A 320B N 322B L 320-A