008-2103: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    008-2103: O-RING

    Ersatzteilnummer: 008-2103
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,8
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (90)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Strichzahl ("): 211
    • Temperatur (°F): -40–212
    wheel-type loader
    994K

    challenger
    65B 65

    track-type loader
    953 943

    work tool
    H115E S HM315 SNOW WING H140E MP332 BLADE H160E S MP345 H140E S MP318 H120E H110E MP365 H110E S H120E S H160E H130E S H180E S MP324 HM312 H115E H180E H130E

    motor grader
    120M 14M 160M 2 140M 2 14M-3 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 160M 3 AWD 14M3

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    skid steer loader
    297C 272C 256C 277C 262C 287C

    wheel dozer
    854K 854G

    asphalt paver
    AP-300D

    pipelayer
    578

    excavator
    385B 385C 385C L MH 385C L 365B II 365B 385C FS 365C L MH 390D 5090B 365C L 365C 374D L 390D L 365B L

    track-type tractor
    D9L 6A D11T 56 59N 6 D4H XL D7H 7S 8A 56H D6H XL D8R 8U D6H 4A 6SU 11SU 58 D5H 7 7U 9 8SU 59L 9U D7R 10 7A 8 7SU 6S D10 D11R D4H 5S 57H D9N 4S 11 58L 4P D8L D10R D6H XR 10C 9C 11U 8S 9SU D6H II 57 D11N D8N 59 9S 10S 5A 5 10U 54 5P 4 10SU D4H III D5H XL 55 D10N

    expanded mining products
    6015B