009-0128: VENTILDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    009-0128: VENTILDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 009-0128
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtscheibe

    Beschreibung:
    Dichtscheiben werden zur Verhinderung von Leckagen in Bohrungen bei Anwendungen mit niedrigem Druck.

    Merkmale:
    Cat®-Dichtscheiben bestehen aus Stahl und weisen in der Mitte in angeklebtes Gummiteil auf.

    Das Gummimaterial wird je nach benötigter Temperatur und Flüssigkeitsverträglichkeit der Anwendung ausgewählt.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat. Wenn nicht Cat im Namen steht, handelt es sich lediglich um eine normale Dichtung.

    Anwendungen:
    Dichtscheiben werden in Schraubenverbindungen eingesetzt, die abgedichtet sein müssen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Außendurchmesser ("): 1,32
    • Innendurchmesser ("): 0,74
    • Material-: Gummi/Stahl
    • Stahlstärke ("): 0,06
    track-type loader
    931B 935C 931C 931 935B 931C II 935C II

    track-type tractor
    53 3 D4B D3 3S 3P D3B