030-0167: Geteilter Stützring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    030-0167: Geteilter Stützring

    Ersatzteilnummer: 030-0167
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Geteilter Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Dichtringspaltextrusion in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei. Je nach Anwendungsanforderung können sie als Sprengring oder geschlossen konstruiert sein.

    Hinsichtlich der Abmessungen sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen, z. B. in Hydraulikpumpen, Ventilen und Motorsystemen, zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Geteilt
    • Innendurchmesser ("): 0,39
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,05
    earthmoving compactor
    815F II 816F II 825H 826G 815F 826G II 825G II 815B 816B 826H 816F 825G

    challenger
    55 35 45

    wheel-type loader
    950B 918F 938H 966E 966D G910 910 950E 910F 928HZ 924F 930G 930H 910E 950B/950E 966F

    engine - generator set
    C175-20 C175-16

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    784C 793F XQ 769D 793C 797 785G 69D 776C 777D 785D 794 AC 789B 797B 785C 798 AC 793 770 773D 777F 775D 793D 775F 771D 773F 789D 773E 772 784B 785B 777C 793F OEM 795F AC 775E 793F CMD 789 793B 797F 776B 793F AC 777B 785 793F 796 AC 789C 777E 795F XQ

    engine - industrial
    C175-16 C175-20

    track-type loader
    963 953 931 931B 931C 973 933C 939C 951 931C II 943 935C II 935C 963B 935B 933 953B 963D 963K 939

    forest products
    TK1051 558 345C 227 322C

    material handler
    M325D MH M325D L MH MH3295

    wheeled excavator
    W330B W345B II M325C MH W345C MH M325B

    wheel dozer
    814B 824G 824G II 824H 814F 814F II

    asphalt paver
    AS2301 AP-500E BG-230 AS2302 AP-800C AS2252C AP-1000E AP-1055B AP-655D AP-1055E BG1000E BG-2455D AP-1000D BG-210B AS2302C AP-600D AP-1055D BG500E BG-260D AP-555E BG1055E AS2251 AP-1000B AP-800D BG-260C BG-225B BG-2455C BG-230D BG555E AS4252C

    integrated toolcarrier
    IT18F IT14B IT12 IT38H IT62G IT24F IT12B

    excavator
    345D L 325-A 349E L VG 558 320B L 326D2 L 320C FM 336E H 235 568 FM 325 L 352F 321B 336F L XE 324D 330 LN 325D L 336D2 L 325B L 324D L 345C 374F L 349E L 330 L 229D 349D2 L 235C 320C 225 330D L 215 330C L 322C FM 320-A 322 L 349D L 245D 322C 320D L 330C FM 320-A L 322B L 390F 219 215B 375-A 336D 320-A N 320B LL 320D LRR 330B LN 320B 330-A 325C FM 329D2 329D2 L 325C 219D 320 L 352F OEM 330-A L 245B 323D L 336D2 350-A 349F L 350-A L 320D RR 390F L 5230 345D 390D L 322B 330C LN 322-A 345B L 329D L 320B LU 345D L VG 329D 235B 322B LN 322-A N 325C L 349E 345B II 345B 325B LN 330-A L 322N 325 LN 245 349D2 320D2 FM 320D 345C MH 215D 5080 330B 349F 320D LN 330-A LN 330C 318C 374D L 345C L 323D2 L M325D MH 312C L 319C 352F-VG 320B FM LL 235D 322 LN 336D2 LXE 330D FM 325D M325D L MH 538 231D 336D2 L XE 352F XE VG 5110B 330B L 325D FM 349F LXE 322-A L 336F LNXE 325-A L 375-A L 336E LH 225D 5130B 374F 349D 330D 349E L HVG 320D FM 350 L 325-A LN 320B S 322-A LN 320C L 225B 5130 568 FM LL 336D L 336D2 XE 312C 325-A FM L 345B II MH 340D2 L 229 320B N 324D FM 321C 320-A S 215C 390D 320N 330C MH 336F LN XE 325B 321D LCR 336E LNH 5230B 352FMHPU 320B U 325D FM LL 336F XE

    marine products
    C175-16

    wheel tractor-scraper
    621H 623K LRC 627H 627K 621K OEM 623H 613G 613C 627K LRC 613C II 623K 621K

    track-type tractor
    D4E 143 11 D3B D3 11U 53 D6G2 XL 4A 163 11SU D3C III 4 3S D4C III D4E SR D6G2 LGP 140 D5C III D4B 3P 3 141 D6E SR 4S D11N 153

    oem solutions
    CAT WDS