030-3239: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    030-3239: RING

    Ersatzteilnummer: 030-3239
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 2,23
    • Innendurchmesser (mm): 56,7
    • Material-: Urethangummi
    • Materialbeschreibung: Urethangummi verfügt über eine exzellente Abrieb- und Schnittbeständigkeit und arbeitet mit Schmierstoffen auf Erdölbasis und Hydraulikflüssigkeiten bei gemäßigten Temperaturen. Nicht mit wasserlöslichen Flüssigkeiten verwenden.
    • Querschnittsbreite ("): 0,04
    • Querschnittsbreite (mm): 1,1
    • Querschnittshöhe ("): 0,11
    • Querschnittshöhe (mm): 2,9
    • Strichzahl ("): 228
    telehandler
    TH340B, TH220B, TH330B

    asphalt paver
    AP-650B, AP-1055B, AP-600D, AP-655C, AP-800B BG-210B, BG-2455C, BG-2455D, AP-1000D, AP-1000B, AP-655D, BG-245C, AP-1000E AP-1055E 8 FT 10-20B AP-1050B, AP-800, 10 FT AP-800C, AP-1055D, 10-20WB BG-260C, 8-16B BG-230, BG1000E, AP-555E AS3301C BG-225C, BG1055E, BG-260D, BG-225B, AS3251C BG-2255C, AP-1000, BG555E

    cold planer
    PM-565B, PM-565, PM-201, PM-465

    paving compactor
    CS-323C, CB-335D, CS-44 CP-34 CB-334D, CP-323C, CP-433E, CP-44 CS44B, CS-423E, CS-433E, CP44B, CS-323 CP-323, CS-44B CS-34 CP-44B

    mini hydraulic excavator
    302.5, 302.5C

    road reclaimer
    RM-500, RM500B, RM-350B, SM-350, RM-350, RM-300

    motor grader
    130G, 140G, 12G, 120G, 160G

    excavator
    5110B

    drill
    MD6250, MD6310