030-4606: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    030-4606: O-RING

    Ersatzteilnummer: 030-4606
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 59,36
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Durchmesser (mm): 3
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 2,34
    • Innendurchmesser (mm): 59,4
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR (90), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Strichzahl ("): 932
    • Temperatur (°C): -40–100
    • Temperatur (°F): -40–212
    telehandler
    TH103

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    641, 621R, 621B, 631D, 637D, 633D, 627B, 621, 657E, 639D, 641B

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD45B, AD55B, AD60

    forest products
    584HD, 227 2864C, 586C, 584

    wheel-type skidder
    535D, 525D, 555D, 545D

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    772G OEM 789D, 770G, 772G, 795F AC 777D, 773G OEM 777F, 773E, 775G LRC 772, 793C, 797, 770, 793F, 773D, 777E 773G, 776D, 770G OEM 793F AC 775E, 775F, 789C, 775G OEM 69D, 794 AC 793F OEM 769C, 795F XQ 797B, 793F CMD 775D, 771D, 793D, MT4400D AC 785C, 793F XQ 777G, 769D, 775G, 773F, 768C, 773G LRC 784C, 785D

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM820, PM-565, PM310, PM313, PM312, PM620, PM622, PM825 PM822, PM-465, PM-565B

    track-type tractor
    10U 3S 59 8S D5C PAT 58 D3C, 11 D3, D8L, 11SU D11N, 8A 9U D10T2, D4B, 9S 5A PAT D4C, D10, 8U 9SU 9C D5B, 8 10S 9 D3C II 59L D5C, 53 10 D3B, 10C 10SU 4P D5C PATLGP 3P D9L, D10N, D4C II 11U 59N 58L D9N, 3

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    931B, 983B, 931, 931C, 935C II 931C II 935C, 935B

    petroleum products
    C175-16

    paving compactor
    CS-74 CB15 CP-68B CB46B, CS-78B CP-433E, CS-64 CB10, CP-54B CS10 CS-56B CS-423E, CS-74B CS-64B CP-44 CP44B, CS-54B CB-66B CS-583E, CB-44B CP-56B CB-54B CP-74B CP54B, CCS7, CD-54 CP-56 CB7, CS-433E, CD-54B CS54B, CS-44B CS-76B CS-563E, CS-34 CS56B, CS-56 CP76B, CS-68B CP-64 CB-68B CS44B, CS-663E, CS-76 CS68B, CP74B, CB8, CS-66B CD8, CW12 CP68B, CP-563E, CB-64B CS-573E, CS64B, CS-683E, CP-663E, CS78B, CP56B, CS-44 CP-44B CS12 CD10, CS74B, CS11 CP-74 CP-76 CB16 CS79B, CS-79B CB13 CP-573E, CCS9, CP-34 CD-44B

    wheel-type loader
    990K, 950M, 924K 962M, 930H, 938K 992C, 993K, 928H, 994K, 950K, 930K 962L, 994D, 924H, 962K, 928HZ, 950L, 926M 938M 924HZ, 950M Z 962 994, 988B, 962M Z 930M

    engine - industrial
    C18 SPF343C SPF743

    articulated dump truck
    735, 735 OEM 740, 740B, 735B

    challenger
    55, 45, 35

    material handler
    MH3059, MH3049

    asphalt paver
    AP300F, AP555F, AP655F, AP355F, AP600F, AP-1055F AP-1000E BG555E, AP500F, BG1000E, BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D, AP-555E AP-1000F AP-600D, AP-1055E AP-655D, AP-500E, AP655F L BG500E, BG1055E

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    road reclaimer
    RM-350, RM-350B, SM-350, RM500B

    wheel dozer
    814K, 844K, 824S 824K, 824B, 8A4K 834, 824C

    excavator
    225, 320C

    drill
    MD6310 MD6250

    earthmoving compactor
    815K, 825B, 825K, 826K, 825C, 826B, 816K, 826C, 825