StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeStützringe030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeStützringe030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser
030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser

Stützring

Marke: Cat

Produktbilder
030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser
030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser
030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser
030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser
030-6122: Sicherungsring, 19,46 mm Innendurchmesser

Stützring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 030-6122

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnittshöhe ('): 0,12
Innendurchmesser ('): 0,77
Querschnittsbreite ('): 0,04
Innendurchmesser (mm): 19,5
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Querschnittsbreite (mm): 1,1
Strichzahl ('): 210
Material-: NBR - Nitril
Querschnittshöhe (mm): 3,0
Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 030-6122

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt