031-4392: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    031-4392: RING

    Ersatzteilnummer: 031-4392
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 126,59
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 4,98
    • Innendurchmesser (mm): 126,6
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (90)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Strichzahl ("): 250
    • Temperatur (°C): -40–100
    • Temperatur (°F): -40–212
    wheel tractor-scraper
    613B, 613, 613C II

    paving compactor
    CS-551, CP-553, CS-553

    mini hydraulic excavator
    307B, 307-A

    wheel-type loader
    962H, 962L, 950L, 950H, 950 GC

    work tool
    S25 S40 S130 S50 S30 S80

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D400D, D40D, D350E, D400E

    asphalt paver
    AP-650B, AP-1050, AP-1050B, AP-1200, AP-655C, AP-1055B, BG-260C, AP-800B BG-2455C, BG-240C, AP-800, AP-900B, BG-2255C, BG-230D, AP-1000B, BG-225C, BG-245C, AP-1000, AP-800D

    cold planer
    PR-750B, PR-1000, PR-1000C PR-450, PR-450C

    wheeled excavator
    M320, M315, M312, M322C, M322D, M320D2, M318C, M313C, M315D, M316D, M313D, M317D2, M318D MH M318D, M315C, M316C, M322D MH M318, M318C MH M324D2 MH M315D2, M322D2, M322D2 MH

    road reclaimer
    RR-250, SS-250, RM-500

    excavator
    307-A 307

    drill
    MD6310