032-8970: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    032-8970: O-RING

    Ersatzteilnummer: 032-8970
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 7,59
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Durchmesser (mm): 2,6
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 0,3
    • Innendurchmesser (mm): 7,6
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 109
    • Temperatur (°C): -40–175
    • Temperatur (°F): -40–350
    telehandler
    RT80, RT100

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-533, CB-434, CS-563 CS-583, CP-563, CP-533, CD-54 CS-531, CS-573

    engine - generator set
    3114 3116

    wheel-type loader
    950F, 960F, 928F, 918F, 950G, 950F II 962G, 910F, 924F, 910E, 938F

    engine - industrial
    3116 3114 3126 G3616 G3606 G3606B G3612 G3608 SPF343C

    articulated dump truck
    740 GC 745C, 745 740C 740, 735C, D20D, D250D

    off-highway truck
    785G

    engine - truck
    3114 3116

    challenger
    35, 45

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT14F, IT14B, IT12B

    track-type tractor
    D7E, D5M D7E LGP D6M

    wheeled excavator
    M318

    engine - machine
    3116 3114 3126 G3616 G3606 G3606B G3612 G3608 SPF343C

    track-type loader
    963B

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    excavator
    325 LN 325-A L 320-A N 325-A 325 L 206B, EL200B 322 L 322 LN 322-A LN 212B, 320-A L 211B, 322-A L 214B FT E240C, 205B, EL240B E200B, 320-A S