032-9313: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    032-9313: O-RING

    Ersatzteilnummer: 032-9313
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 0,49
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (75), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 112
    • Temperatur (°F): -40–350
    earthmoving compactor
    825C 826H 826G II 825H 836G 825G II 836H 826C

    challenger
    MT845 MTC865 MT865 MTC835 MT835 MTC845 MTC855 MT855

    wheel-type loader
    992K 992G 988G 993K 980G II 980H 988H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 G3406 PM3456 3406E D398B D379B G3512 G3508 D399

    engine - truck
    C18 C9 3176 C-9 C-15 C16 3406E C-18 C-16

    petroleum products
    TH48-E80 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 C-15 CX35-P800 TH31-C9T TH31-E61

    off-highway truck
    797F 797 772 797B 770

    engine - industrial
    D399 C15 G3406 C-15 G3512 C18 G3408 3406E D398B D398 G3508 D379B 3456 D379 G3408C C-16

    articulated dump truck
    740 D350E II D400E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-201 PM-200

    forest products
    227

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M316D M315C M313C M318C MH M322C M318D M322D M320F M318C M322F M318D MH M316C M322D MH M315D M313D

    wheel dozer
    824C 834H 824H 824G II 834G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    215 5090B 385B 215B 365C 385C L 225 385C L MH 365C L 385C FS M318F 385C 365C L MH

    pipelayer
    583T 587T

    marine products
    D398B D399 D379B D398A D379A 3406E

    wheel tractor-scraper
    621G 657B 623G 657E 657G 627G 627F 621E 651B 623B 623E 621F 627E 631G 637G 657 621B

    track-type tractor
    D6 D8R II D8T D9T D6 XE D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G

    oem solutions
    CX28