032-9882: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    032-9882: O-RING

    Ersatzteilnummer: 032-9882
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 1,86
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 134
    forest products
    322C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W330B W345C MH

    wheel-type skidder
    515 525B 525 525C 535B 545 535C 545C

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    excavator
    352F 349D2 L 365B II 349F L 374D L 349E L VG 345C L 349E L 345D L VG 350-A 365B 345B 345D L 345C 245 365C L 365C 235 349F LXE 345C MH 374F L 350-A L 349D2 225B 365B L 214 345B II 225 345B L 349D L 352 324D FM 374F 345B II MH 349F 235C 352F-VG 330D L 349E 349D 224 5130B 350 L 349 336F 345D 235B 330C 352F XE VG 330-A L 330-A 213 352FMHPU 349E L HVG 330D MH 365C L MH 352F OEM 229

    pipelayer
    572R 572R II

    track-type loader
    973D 973C

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6T

    oem solutions
    OEMS