033-6031: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    033-6031: O-RING

    Ersatzteilnummer: 033-6031
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 2,73
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 232
    • Temperatur (°F): -40–350
    generator
    SR4 SR5

    wheel-type loader
    994K 994F 992G 966M XE 990K 993K 994 992K 972M XE 966K 990H 994H 994D 966K XE

    petroleum products
    3508B TH48-E80 3516C 3512C CX35-P800 TH48-E70 3512E CX48-P2300 3516B 3508C 3512B TH55 2016 3512 TH55FT-E90 3516 C32 C27 TH55-E70

    engine - generator set
    3612 3616 3606 3608 C280-12 3516 3516B G3508 3508 G3512 3516C G3516C G3520C G3516 3512B 3512 G3520H XQC1200 3508B PM3516 G3516E G3516B G3516H 3516E C27 PM3508 C32 3512C PM3512 G3520E 3508C C280-16 C175-16 XQC1600 3306B G3512H PP3516 G3512E PMG3516

    engine - truck
    3126E 3406E C15 3406C C7 3406B C-15 C-16 3408 3126B 3408B

    off-highway truck
    793C 775G OEM 789B 777G 785C 773E 773G 795F AC MT4400D AC 776D 777D 773F 795F XQ 785 789D 797F 797 776C 793F 784C 775G 772 777 777B 793D 773G LRC 777E 773G OEM 777F 775F 785D 785B 775G LRC 789C 793B 793F OEM 797B 789 793 777C 776B 793F CMD 784B 793F AC 785G

    track-type loader
    973 973D

    engine - industrial
    3512C 3512E C175-16 G3512 3516E G3516B SPT343 G3516C 3512B 3516 G3516 G3616 G3508 3508B 3516B 3512 G3512B G3512E C27 G3512H 3508 C32 3516C G3520J 3508C SPF343C G3612 G3508B SPF743 SPS343 G3520B C280-16 SPF343 G3508J G3516J PMG3516 G3516E

    motor grader
    120H 12H 160M 14L 140G 140M 24 135H 12M

    wheel dozer
    844K 854G 844H 854K

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    pipelayer
    PL61 PL83

    excavator
    5230 5130

    drill
    MD6310 MD6250

    expanded mining products
    MD6540C 6015B 6040 6020B 6030 6040 FS

    track-type tractor
    D8T 11 D10T2 11SU D11T D11N D11R D9T D6K2 D6K D6K2 XL D6K2 LGP 11U

    oem solutions
    CAT WDS