033-6041: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    033-6041: O-RING

    Ersatzteilnummer: 033-6041
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Einsatzbereiche: Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,8
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (90)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 117
    • Temperatur (°F): -40–350
    forest products
    560B 550 550B 580B 570B 570 580

    wheel-type loader
    903C 901C 903C2 902C 902C2 901C2

    material handler
    MH3022 MH3037 M325D MH MH3026 MH3024 M325D L MH

    wheeled excavator
    M323F M322F M315D M318C M322C M315C M322D M316D M330D M318D M322D MH M318D MH M313D M317D2 M320D2 M325C MH M314F M318C MH M320F M316C M324D2 MH M315D2 M313C M322D2 MH M316F M322D2 M318F

    paving compactor
    CP-56B CS-68B CP-663E CP-64 CS-54B CS-76B CS-64B CS-533E CS-74 CS-64 CS-56B CP-563E CS-583D CP-533E CS-531C CB-54B CS-76 CS-56 CS79B CS56B CS-563D CP-68B CP-76 CP-533D CP-74 CP54B CP-54 CS-533C CS68B CS-573C CS-563E CS78B CS-563C CP-54B CP-563C CS-54 CS-78B CS-663E CS-66B CS-573E CD-54B CS-531D CS-583E CP-563D CB7 CP56B CS64B CS54B CP-74B CS-683E CS-74B CB8 CS-583C CS74B CP76B CP-533C CS-573D CB10 CP-56 CP74B CB-44B CCS9 CS-79B CP-573E CD10 CP68B CS-533D CD-44B

    backhoe loader
    430F 416E 422E 420F 428F 420E 432E 450E 444E 430F2 428E 430E 414E 434F2 420F2 416F2 444F2 434E 415F2 434F 426 F2 432F2 444F 432F 442E 422F 428F2 422F2 416F 450F 427F2

    off-highway truck
    793C 795F XQ 785G 777G 772G 773G LRC 770G 793B 773G 797 795F AC 775G 775G LRC

    engine - machine
    C4.4

    excavator
    M325D MH M318F M325D L MH M317F M315F

    pipelayer
    PL87 587R 587T 583T PL83

    telehandler
    TH103 TH220B TH330B TH560B TH460B

    track-type tractor
    D6N D6N XL D5R XL D6N OEM D6N LGP D5R LGP D5R2

    road reclaimer
    RM-300