033-6044: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    033-6044: O-RING

    Ersatzteilnummer: 033-6044
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 0,8
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 19
    • Temperatur (°F): -40–350
    earthmoving compactor
    815F, 816F

    challenger
    75C, 65C, 65, 85C, 65B, 85D, 70C, 65D, 75D, 75

    wheel-type loader
    966G, 966E, 966F II 970F, 950E, 980F, 980C, 972G, 966D, 966F, 950B/950E 980F II 950B

    wheel-type skidder
    545, 518, 530B, 528B

    track-type loader
    963, 963B 973

    engine - industrial
    3306 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    140H NA 140H ES 140G, 12H ES 12G, 160H ES 160H NA 160H, 163H NA 12H NA 12H, 140H, 14G, 143H

    wheeled excavator
    M315, M318, M320, M312, W330B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330-A L 330-A 330 L 330B L

    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627F, 627E, 627G, 615C, 615C II

    track-type tractor
    D6D, 8SU D6T, D6N D9R, D6E SR D7R, D8R 8 D4E, D8R II D6F SR 8A D8N, 8U D6D SR D4E SR 57H D6G SR