034-5936: 034-5936
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    034-5936: 034-5936

    Ersatzteilnummer: 034-5936
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

    Beschreibung:
    Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


    Merkmale:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.