053-6950: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    053-6950: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 053-6950
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    O-Ringe mit kontrolliertem AD kommen in Dichtungsverbindungen zum Einsatz, in denen der Außendurchmesser des Dichtrings ein entscheidendes Maß ist.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    O-Ringe mit kontrolliertem AD kommen in zahlreichen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren vor. Einsatzbereiche sind u. a. Armaturen und Adapter mit ORFS (O-Ring-Gleitringdichtungen) und STOR (O-Ringe mit zylindrischem Rohrgewindezapfen).

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser ("): 3
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Material-: Carboxyliertes Nitril
    • Materialbeschreibung: XNBR verfügt über eine exzellente Abrieb- und Schnittbeständigkeit und ist in Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff und Kühlmitteln gut einsetzbar. Es sollte nicht in Anwendungen mit kontinuierlicher Wellendrehung eingesetzt werden.
    asphalt paver
    AP-800C, BG-225B, BG-230, AP-800D, BG-210B, BG-230D

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PM-201, PM-565B, PM-565

    paving compactor
    CP-563D, CP-433C, CB-544, CB-534C, CP-533C, CS-433C, PS-360C, CB-545, CS-531D, CS-683E, PF-300B, PS-360B, CS-563C CS-663E, CS-431C, CS-563D CP-533D, CB-434C, CS-533D, CS-583D, CS-583C, PS-150B, CS-531C, CB-334D, CS-533C, PF-290B, CB-534B, PF-300C, PS-150C, CB-335D, CB-224C, CP-663E, CP-563C, CB-634C, CS-573D, CS-563 CS-573C, PS-300B, CB-434B, CB-214C, CP-563, PS-300C, PS-200B

    motor grader
    24H

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, SS-250, SS-250B, RR-250B, RM-350, RR-250