Startseite053-8760: GROSSDICHTUNG
Startseite053-8760: GROSSDICHTUNG
053-8760: GROSSDICHTUNG

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
053-8760: GROSSDICHTUNG
053-8760: GROSSDICHTUNG
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Dichtung

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 053-8760

Beschreibung:
Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

Merkmale:
Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

Anwendungen:
Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 053-8760

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 2.223,0
Gesamthöhe ('): 62,52
Gesamthöhe (mm): 1.588,0
Material-: Gummi
Ausführungsart: Einfaches L-Profil
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 053-8760

RADLADER

966D 966E 950B 950E 980C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt