054-7915: DICHTUNG M MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    054-7915: DICHTUNG M MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 054-7915
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit oberer Leuchte
    • Gesamthöhe (mm): 29.400
    • Gesamthöhe ("): 1157,48
    • Material-: Gummi
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    paving compactor
    CS-44B CP-44B CCS7, CS44B, CP44B

    motor grader
    14M

    wheel-type loader
    962H, 962G II 966H, 938H, 972H, 980F, 980C, 966G II 950H, 980H, 901C, 938G II 972G II 903C, 950G II 902C

    forest products
    551, TK741, 541 2 1390, TK752, 541, 552, 552 2 TK751, 2590

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 772G, 777D, 777E 777B, 772G OEM