061-7538: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    061-7538: O-RING

    Ersatzteilnummer: 061-7538
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 0,3
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (75), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 11
    • Temperatur (°F): -40–350
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    924GZ 924G 910E 906 938F 924HZ 924H 966D 910F 966E 908 994F 902 994H 966F 992K 993K 994D 966F II

    engine - generator set
    C175-16 C32 C7.1 C175-20

    engine - truck
    3126 3116 3126E C7 3126B C15 C9 C-12

    petroleum products
    C7 C175-16 3512E

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    off-highway truck
    777G 789B 793C 793F AC 777F 785C 795F AC 776C 797F 797B 793D 777C 784B 797 789D 789C 793B 784C 793F 785B

    engine - industrial
    C-9 C32 C7 3512E G3616 3516E 3126 G3612 C175-16 C175-20 3126B SPP101

    track-type loader
    953K

    articulated dump truck
    740B

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140K 160M 160M 2 140M 140K 2 120K 160K 12K 140M 2

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel dozer
    854K

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D AP-1000D BG-2455D

    underground articulated truck
    AD55B

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14F

    drill
    MD6200

    marine products
    3612 3616 3606 3516E 3512E 3618 3412C C175-16 C280-16 C280-12 C32 3608

    track-type tractor
    D6R II D5C III D3C II D4K2 LGP 53 D5K2 XL D5C D4C II D3C III D4C III D8R D3C D5K2 LGP D6R III 5A PAT D5C PAT 4P D4K2 XL D3K2 XL 3 D4C D5C PATLGP D3K2 LGP

    oem solutions
    CX28