061-8561: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    061-8561: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 061-8561
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 1,61
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (75), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 223
    • Temperatur (°F): -40–350
    earthmoving compactor
    836 815F 816F

    challenger
    MT865 75D 75 MTC865 95E 75C 65E 85D 75E MTC845 MT845 85E MT855 MTC855 85C MT835 MTC835

    wheel-type loader
    994K 992K 993K 966H 972H 990 II 972G II 988B 990 990K 966G II 992D 994H 988F 992C 988F II 994F

    engine - generator set
    C-12 C13

    engine - truck
    C-10 3176 C-12 C13 C11 3176B

    petroleum products
    CX31-C11I CX31-C15I TH55FT-E90 CX31-C9I CX31-P600 3412E TH55 CX35-P800 CX31-C13I CX31-C18I CX35-C18I TH55-E70

    off-highway truck
    797F 773B 771D 769D 775D 785D 793F CMD 793C 785C 773E 796 AC 773D 795F XQ 785G 769C 69D 789C 794 AC 797B 793F AC 775B 793F XQ 770 793F OEM 797 772B 772 793D 784C 795F AC 793F 775E 789D MT4400D AC 771C

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 SUF557 3196 SCT673 3176C 3412E SPS342 3412 C13 C-10 3408E SPT342 CPT372 3412C 3176B SBF214

    articulated dump truck
    730 740 735 725 735 OEM

    cold planer
    PM-565B PM-565

    motor grader
    16H 163H 160H 140H 14H 143H 24H

    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CB-44B CD10 CB10 CB-54B CD-54B CD-44B

    wheel dozer
    834B 814F 854K 844 854G 844K

    underground articulated truck
    AD45 AD45B AD40 AD22 AD55 AE40 II AE40

    excavator
    365B L 345B II 345B 365B II 5110B 365B 345B L 325B L 322B L 330B L 345B II MH

    pipelayer
    583T 572R II 589

    marine products
    C32 3412E 3616 3196 C12 3612 C-12 3176B 3618 3176C C30

    wheel tractor-scraper
    657G 631G 633D 627G 631E 621G 633E II 621E 637E 657E 637G 623G 637D 631D 651E 639D

    track-type tractor
    D7R II D9R D9T 9SU D9N D8T 59 D10N D10T 10 D8L 58L 10SU D10R 9 59L D9L 59N 9U 10U 58

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1700 II R1700G

    oem solutions
    CX31 CAT WDS CX28 CX35 CX31-P300 TR53