061-8639: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    061-8639: O-RING

    Ersatzteilnummer: 061-8639
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 0,61
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 114
    • Temperatur (°F): -40–350
    engineer support tractor
    C18

    wheel-type loader
    980H 914G 993K 980G II 986H 990 II 992K 988H 990K 990H 980G 988G 988K 990

    challenger
    MT855 65C 65D 70C 65 MTC855 MTC865 MTC835 MT865 65B 85C 75C MT845 75 MT835 MTC845

    engine - generator set
    3516C 3516 C18 3512B C15 3508 PM3456 3512 C18 I6 3456 C32 3516B 3508B 3512C C27 3406E C15 I6

    off-highway truck
    777D 772G 773G OEM 775G OEM 775F 770G 775G LRC 770 777G 773F 777E 777C 772 773G LRC 773G 777F 775G 777B

    track-type loader
    973C 953C 963C

    engine - industrial
    3512 3516 C32 3516E C18 3508 C-16 C27 3512E C15 3516B C-15 3512B 3456 3406E 3516C SR4

    articulated dump truck
    740C 740 735 OEM D400E II 740B 735B 735C 745C 735 740 GC D350E II 745

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    motor grader
    24M 24

    material handler
    MH3026 MH3022 MH3024

    wheeled excavator
    M320 M312 M318 M315 M315D M318D MH M322D M322F M320F M318D M322C M315D2 M316D M324D2 MH M318C M315C M313D M322D MH M318F M317D2 W330B M314F M313C M320D2 M325B M316C M318C MH M316F M323F W345B II M322D2 MH M322D2

    underground articulated truck
    AD60 AD45B AD30 AD55B AD55

    excavator
    322C FM 385C FS 385C L 385C 325C FM 390F L 5090B 374D L 365C L MH 345B II 385B 385C L MH 325B L 330C FM 5110B 365C 390D 374F L 345B II MH 365C L M318F 390D L M315F 325C 330B L M317F 322B L 330C MH 345B

    drill
    MD6250 MD6310

    wheel tractor-scraper
    657B 633D 623E 621G 623B 657G 639D 627F 627G 621B 657E 637E 631G 651E 637D 623G 651B 631D 621E 631E 631K 621F 637K 637G 657 633E II 623F 627E

    earthmoving compactor
    826H 836K 825G II 825C 836G 826G 825K 826C 826K 826G II 836H 825H

    generator
    SR4 SR5

    engine - truck
    C16 C-15 C15 3406E C-18 C18 C-16

    petroleum products
    C32 C18 3516C C15 TH48-E70 3512C 3512 TH35-C15I CX35-P800 C27 TH48 TH48-E80 C-15 CX31-P600 CX31-C15I 3512B TH35-E81 3516B

    cold planer
    PM-200 PM-201

    forest products
    322C

    backhoe loader
    436C 428C 432D 426C 438C 420D 428D 424B HD 424D 416D 446B 430D 438D 442D 416C 424B 446D

    wheel dozer
    854K 844K 834K 824K 824C 844 834G 834H 824G 824H 844H 824G II

    asphalt paver
    AP-1055D 8-16B 10-20WB AP300F BG-225B AS2251 AP-1055B 8 FT AS2301 10-20B BG-260D BG-2255C AP355F BG-230 AP-1000B AP-800D BG-260C BG-210B BG-2455D BG-2455C AP-655C BG-230D AP-800C AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    pipelayer
    587T PL83 PL87 583T

    marine products
    C32 3508 C18 3512C 3508B 3512 3512B 3516B 3508C 3516C 3516 3406 C15 3516E 3408 3512E 3408B C140-16 3406E

    track-type tractor
    D6D D6E SR D10N 140 D5B D11T D8R D5 143 D8N D8T 141 D6C D9T D10R D8R II D10T2 D11R D6D SR D10T

    expanded mining products
    6020B 6018 MD6290 6015B 6030 6015 6040 6015 FS 6040 FS

    load, haul, dump
    R3000H R2900G