061-9456: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    061-9456: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 061-9456
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 2,11
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 227
    • Temperatur (°F): -40–350
    generator
    SR4 SR4B

    wheel-type loader
    962H, 972M XE 992G, 950H, 994, 966M XE 966K XE

    petroleum products
    CX31-C9I 3508C 3512B C32 3512C TH55-E70 3508B TH48-E70 TH55FT-E90 3412E CX48-P2300 CX31-P600 TH48-E80 TH55

    engine - generator set
    3516B G3516B 3516C 3512B G3512 3512 3512C PM3516 3508C G3508 G3516E G3516 G3520H 3516 PMG3516 G3516C PM3512 3508 3508B G3520B G3520C G3516H G3512H PM3508 PP3516 C9.3

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    777D, 775B, 789, 769D, 789C, 793B, 785B, 777C, 777, 769C, 771D, 793D, 776B, 789D, 772B, 777B, 784B, 771C, 776C, 773B, 784C, 797F, 789B, 793, 797, 776D, 69D, 785C, 797B, 785D, 768C, 785

    engine - industrial
    3412 3408 SPS343 3512 3508 G3516 G3512 G3508 3512C 3516 3412E 3408C G3512B 3512B G3520B SPF343C G3516B G3520J 3508B G3508B C9.3 3516B 3412C SPT343 G3508J 3408E 3408B 3508C G3516J SPF343 G3512H 3516C

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    cold planer
    PR-450C

    forest products
    2864C, 586C

    motor grader
    160M 2 12M 2 12M 3 140M 2 140M 3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160K, 140M 3 AWD 140K 2 12K, 120K 2 120K, 140K

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel dozer
    854G

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000F

    pipelayer
    PL72

    excavator
    336E LN 329D, 325D L M325D L MH 336E, 325D, 324D FM LL 329D L 336E L 336E LH 340F L UHD 336F L 324D L 336E LNH 329D LN 568 FM LL 328D LCR 336F L XE 340F, 324D LN 568 FM 336F, 325D FM LL 336F XE 5230, 5130B, 324D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel tractor-scraper
    631E, 637K, 657E, 627K, 627H, 637E, 633E II 627K LRC

    track-type tractor
    D7E, D11R, D6T, D11N, D6T XW 11U D6T XL D6T LGP D8N, D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T XW PAT 11 D7E LGP 11SU

    oem solutions
    CAT WDS