061-9457: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    061-9457: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 061-9457
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 63,09
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 2,48
    • Innendurchmesser (mm): 63,1
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 230
    • Temperatur (°C): -40–175
    • Temperatur (°F): -40–350
    wheel tractor-scraper
    623F, 627B, 623G, 627E, 657E, 621E, 621R, 627F, 621B, 613C, 623E, 615C, 627G, 657G, 650B 615, 641B, 621F, 621G, 633D, 660B, 613G, 611, 623B, 621S, 613C II 615C II

    pipelayer
    PL72, 594H, 572G, PL87

    engine - generator set
    3512 3508 3516 C27 G3516 C32 3508C D399 G3508 G3512

    wheel-type loader
    950E, 966D, 990K, 966E, 950, 993K, 966M XE 938G, 994K, 936F, 970F, 992K, 950F, 936E, 972M XE 938F, 966K XE 950B/950E 936, G936, 928G, 924F, 962G, 966F, 910, 960F, 938G II 950F II 930R, 930T, 918F, 950B, 994F, 980G, 966K, 930H, 928F, 994H, 950G, 966C, 928HZ, 966F II 994, 928H

    engine - industrial
    3508 G3516 3512 3516 G3512 C27 C32 G3508 D399

    expanded mining products
    6015B, 6020B, 6030

    articulated dump truck
    740, 745 740C 735C, 745C, D400E, 740 GC D350E

    off-highway truck
    797B, 797F, 785, 777G, 775G OEM 797, 793D, 793, 776B, 775G, 789, 773G OEM 777B, 773G

    engine - truck
    C-15 3408 3406E 3408B 3126 3406C 3406B C15 C-16

    oem solutions
    TR53

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28G, IT28F, IT38F, IT18F, IT12, IT38G II IT38G

    track-type tractor
    8U D6R III 9SU D6T XW D11R, D6T, 8S D7R II D11T, D6T XW PAT D6R, 58L D10N, 9 D6T LGP D6T XL D10T, D8L, 9U D6T LGPPAT 11 11U 58 8 10U D6T XL PAT 8A D10T2, 59 D10R, D11N, D9N, 10SU 59N D6R XL 11SU 183B 10 59L D6R STD

    wheel dozer
    854K, 844K, 814B, 844H, 814F, 824C, 814F II 844, 824S

    track-type loader
    963, 973, 983B, 983

    petroleum products
    3512 C32 CX35-P800 TH48-E70 CX38-P800 C27 CX38-P892 3516

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    815F II 826C, 815F, 816B, 825 815B, 816F, 825C, 816F II