077-3241: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    077-3241: O-RING

    Ersatzteilnummer: 077-3241
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Innendurchmesser ("): 1,05
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 23
    earthmoving compactor
    815F 836G 815K 816K 816F II 815F II 815B 816F

    wheel-type loader
    966G II 966M 990K 950M 962L 972H 962H 966M XE 966G 966H 966L 972M 950H 980H 962G II 962K 972G II 992G 966K 938G II 962M 980G II 993K 966F II 972G 992K 972L 972K 950L 950K 972M XE 950G II 966K XE 990H 962 950M Z 962M Z

    wheel-type skidder
    525D 555D 545C 535D 535B 525C 535C 545D 545 525B

    off-highway truck
    793C 784C 69D 772G OEM 797F 785C 769D 772G 776D 797 771D 789C 775D 777D 773GC 775E 770 773E 797B 772 773D

    engine - industrial
    G3516

    articulated dump truck
    740 D300E II 725 735 730 D400E II D350E II 735 OEM D250E II

    mini hydraulic excavator
    304.5

    cold planer
    PR-450 PR-450C

    motor grader
    24

    wheeled excavator
    M315 M318 M312 M320

    paving compactor
    CB-614 CS-553 CS-551 CB-434 CP-553

    wheel dozer
    854K 814K 854G 834G 844K 844H 814F II 814F

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55 AD45B

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H

    excavator
    385B 5090B 365B L 365B 385C L 365B II 385C

    pipelayer
    PL87 PL72 587T 587R 583T PL83

    wheel tractor-scraper
    615C 621G 623G 615C II 613C II 627G 657E

    track-type tractor
    D6T D7R II D11T D5R LGP D6R III D9R D8R D6T XL D7E LGP D6T XL PAT D6N D6 D6T LGP D6T XW PAT D8T D6N XL D6R D11R D6T XW D6T LGPPAT D7E D10R D6N LGP D6 XE D5R2 D7R D10T2 D9T D7R XR D6R LGP D7R LGP D6R XL D5R XL D8R II D6N OEM D6R STD

    load, haul, dump
    R1700K R1700G R1600G R1300G II R1600H

    oem solutions
    TR35