078-0070: Fahrerkabinen-Luftfilter
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten
    Zeit für eine Wartung?
    Mit uns kein Problem.
    Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

    078-0070: Fahrerkabinen-Luftfilter

    Ersatzteilnummer: 078-0070
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Standardkabinenluftfilter

    Cat®-Filter sind eine lohnende Investition, mit der Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen verlängern können.

    Cat-Kabinenluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad sind für alle Cat-Maschinenmodelle verfügbar und werden für die Filtration mit normaler Belastung empfohlen. Unsere Filterelemente verhindern mithilfe von Medien mit standardmäßigem Wirkungsgrad das Eindringen von Schmutz, Ruß, Sand und anderen Verunreinigungen in die Kabine und sorgen somit für eine gesündere und angenehmere Arbeitsumgebung.

    Der Schutz Ihrer Maschinen und Fahrer ist wichtig. Daher ist die Wahl von Cat-Kabinenfilterelementen eine kostengünstige Methode, um beides zu erreichen.

    Merkmale:
    • Passt ohne Anpassungen in das aktuelle Filtergehäuse

    Anwendungen:
    • Normale Betriebszustände

    Hinweis: Kabinenluftfilter dürfen nicht für die Filterung von Gefahrenstoffen verwendet werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effizienzklasse: Standardeffizienz
    motor grader
    24H