Startseite085-7539: O-RING
Startseite085-7539: O-RING
085-7539: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
085-7539: O-RING
085-7539: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 085-7539

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 2,62
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 26,64
Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
Durchmesser ('): 0,103
Temperatur (°C): -40–100
Temperatur (°F): -40–212
Strichzahl ('): 121
Material-: NBR (90),NBR – Nitril,Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Innendurchmesser ('): 1,049
Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
Innendurchmesser (mm): 26,64
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 085-7539

CHALLENGER

MTC755 MTC765 MTC735 MTC745

KETTENLADER

973C 963D 963C 953C 953D

ROHRVERLEGER

583T PL83 PL87 587T 587R PL61

MOBILBAGGER

M315D2 M322D MH M322D M322C M318D M318C M318C MH M315D M317D2 M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH

RADDOZER

633E II 657G 621G 627G 631E 631G 637G 637E

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

349E L HVG 349E 352FMHPU

KETTENDOZER

D5K LGP D8T D4K LGP D8R D6K XL D8 GC D9T D8R II D4K XL D3G D4G D5K XL D8GC D3K XL D5G D6T D6N D6K D7E D3K LGP D6K LGP

BAGGER

352F 330 L 330-A L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 317-A 320-A S 320-A N E70B 325-A E110B E300B 322N 325 LN 322-A LN 312-A 349E L 325-A L 322 LN 320-A 322 L 349E L VG 317-A N EL240B EL240C 330B L EL200B 330-A 307 311-A 317 N 349F L 320N 315-A 330-A L E240C E240B E200B 330 LN 352F-VG 315-A L 325 L 330-A LN EL300B 320 L 307-A 322-A L E120B 322-A N 313B 349E 349F

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-545 CB-544 CB-534C CB-534D CB-634C CB-434C

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

352F OEM

MINIHYDRAULIKBAGGER

307-A 307B

ERDÖLPAKET

TH35-E81 CX31-C15I TH31-E61 CX35-P800

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt