Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörLeuchtenzubehörLinsen092-6279: Linse für Brems- und Blinklicht
StartseiteElektrik und ElektronikBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörLeuchtenzubehörLinsen092-6279: Linse für Brems- und Blinklicht
092-6279: Linse für Brems- und Blinklicht

Cat®-Linse (Blinker und Bremsleuchte)

Marke: Cat

Produktbilder
092-6279: Linse für Brems- und Blinklicht
092-6279: Linse für Brems- und Blinklicht

Cat®-Linse (Blinker und Bremsleuchte)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 092-6279

Maßeinheit

USMetrisch
Breite ('): 3,82
Stil: Rechteckig
Breite (mm): 97,0
Linsenfarbe: Gelb/Rot
Länge (mm): 196,0
Höhe (mm): 40,6
Länge ('): 7,71
Höhe ('): 1,6
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 092-6279

BAGGERLADER

416 438 436 424D 426 428 436C 420D 432E 442D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 426B 428D 438C 416D 426C 428E 436B 438D 428B 416B 428C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt