093-1476: PROFILDICHTUNG U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    093-1476: PROFILDICHTUNG U

    Ersatzteilnummer: 093-1476
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 3,07
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,56
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 2,56
    • Material-: URE
    mex
    307B

    exc
    320B N 325B L 322C FM 313B 312B L 320B L 320B S 320C, 312B, 325B LN 320B, 322B L 322C, 325C, 312