093-1479: U-Ring-Stangendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    093-1479: U-Ring-Stangendichtung

    Ersatzteilnummer: 093-1479
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 3,66
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,56
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 3,15
    • Material-: URE
    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B 312B L 312C L E110 311B 315B L 315-A L 315B FM L E120B 318B 317-A 315-A E140 317B L 317B LN 313B 312-A 312C 318B N 311-A 315B 315C 317-A N 317 N

    mini hydraulic excavator
    307B 307C 308C