093-1482: Anschlagdichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    093-1482: Anschlagdichtung

    Ersatzteilnummer: 093-1482
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 3,17
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Stangendurchmesser ("): 3,74
    excavator
    322C FM 325 LN 320B L 325-A EL200B 325-A L E120B 325C 322 L E70 320B E110B 320-A L 320C 320 L 322B L 320-A N 320-A 325-A LN E200B 325 L 325-A FM L E240 EL240 322C E240C 311-A 312-A 322B 322-A L EL240C 325B L 320B N EL180 325B LN 320B S EL240B E240B E110 E180