093-1484: RINGPUFFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    093-1484: RINGPUFFER

    Ersatzteilnummer: 093-1484
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 3,76
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Stangendurchmesser ("): 3,15
    mini hydraulic excavator
    307C, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B, 313B 312B L 315, 317 N 312, 317