093-1509: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    093-1509: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 093-1509
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,54
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,07
    • Querschnittshöhe ("): 0,2
    oem solutions
    OEMS

    mini hydraulic excavator
    305.5E 305C CR 305.5D

    forest products
    349E, 336D LN 345B II 345D L 350-A L 349E L 349D2, 352F, 345C, 349F L 345B II MH 352F OEM 325D FM 330-A L 349F LXE 330C FM 349D L 345C L 345B, 330B L 330D L 349E L VG 558 350 L 330D FM 330 L 336D L 330-A 340F L UHD 349D2 L 568 FM 325B L 350-A 345B L 340F, 330D MH 340D2 L 330-A L 345C MH 522B, 541 2 521B, 2590, 1390, 552 2 541, 551, TK751, 548 1290T, 552, 532, TK752, TK732, TK1051, 2491

    excavator
    349E, 336D LN 345B II 345D L 350-A L 349E L 349D2, 352F, 345C, 349F L 345B II MH 352F OEM 325D FM 330-A L 349F LXE 330C FM 349D L 345C L 345B, 330B L 330D L 349E L VG 558 350 L 330D FM 330 L 336D L 330-A 340F L UHD 349D2 L 568 FM 325B L 350-A 345B L 340F, 330D MH 340D2 L 330-A L 345C MH 522B, 541 2 521B, 2590, 1390, 552 2 541, 551, TK751, 548 1290T, 552, 532, TK752, TK732, TK1051, 2491

    drill
    MD6250

    expanded mining products
    MD6290, MD6240