093-1963: BAUGR. KETTENSTRANG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    093-1963: BAUGR. KETTENSTRANG

    Ersatzteilnummer: 093-1963
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    excavator
    E300