094-9424: DICHTUNG (12)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    094-9424: DICHTUNG (12)

    Ersatzteilnummer: 094-9424
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblockdichtung

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderblocks, die den Hauptteil des Motors darstellen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    excavator
    320D LN 315D L 311D LRR 312D, 323D L 320D FM 319D LN 312D L 320D L 320D, 313D, 314D LCR 319D L 320D FM RR 323D LN 321D LCR 320D LRR 323D, 314D CR 318D L